국가 선택
ICA-SB-MCS-55MM1-IO-V1 Signal Tower IO-Link
Signal tower with IO-Link, featuring 9 segments and a siren
주요 혜택 한눈에 보기
- Compact signal light with a diameter of 55 mm
- IO-Link interface
- M12 plug connection
- Over 1 million colors configurable
- Built-in siren (85 dB)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR