M-LB-4720 Diagnostic Module

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting accessory for M-LB-4710 surge protection barrier
  • Enables the use of M-LB-4400 fault status module
  • Used for monitoring and remote messaging of the operating state
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

M-LB-4720 기술 데이터

Massapprox. 21 g
Dimensions19 x 40 x 25 mm (0.75 x 1.57 x 1 inch) (W x H x D)
Mountingpluggable onto a surge protection barrier
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.