국가 선택
Z728.CL Zener Barrier
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel
- DC version, positive polarity
- Working voltage 26.5 V at 10 µA
- Series resistance max. 342 Ω + 2 V
- Fuse rating 50 mA
- DIN rail mountable
- Current limiting
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL