42308B Cable Socket

Cable socket, field-attachable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Socket
  • Angled
  • 8-pole
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

42308B 기술 데이터

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM16
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins8
Degree of protectionEN 60529
Degree of protectionIP67
Mass69 g
일반 참고 사항