K-CJC-BU Terminal Block

Terminal block for cold junction compensation

주요 혜택 한눈에 보기

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules
  • Integrated Pt100 resistance thermometer for cold junction compensation
  • Packaging unit: 1 piece, blue
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-CJC-BU 기술 데이터

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18 mm (0.6 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal with integrated Pt100 resistance thermometer , removable
Structuresingle-row
Packing unit1 item(s)
일반 참고 사항