국가 선택
VBA-4E2A-G2-XE/E2 ASi Input/Output Module
G2 flat module, 4 inputs and 2 electronic outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 3-wire sensors (PNP) and mechanical contacts
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Detection of output overload
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR