국가 선택
RLK28-8-H-400-IR-Z/31/116 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
주요 혜택 한눈에 보기
- Universal series with highly versatile fields of use
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
- Programmable time function GAN, GAB, IAB and GAN-IAB as double function
- Version for universal voltages
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH