국가 선택
Z865.F Zener Barrier
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel
- DC version, negative polarity
- Working voltage 13 V at 10 µA
- Series resistance max. 121 Ω
- Fuse rating 63 mA
- DIN rail mountable
- Replaceable back-up fuse
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL