국가 선택
FSM58 Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
주요 혜택 한눈에 보기
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 25-bit multiturn
- Output code: gray and binary
- Short-circuit proof push-pull output
- Inputs for selecting counting direction, LATCH, and PRESET
- Code change frequency up to 400 kHz
- Recessed hollow shaft
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH