국가 선택
KFA6-SR-2.3L.FA Switch Amplifier
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel
- 115/230 V AC supply
- 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input
- Relay contact output
- DIP switch selectable functions
- Minimum/maximum control
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL