국가 선택
VAA-LT2-G1 ASi Control Push Button
AS-Interface illuminated push-button module
주요 혜택 한눈에 보기
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- 2 integrated illuminated pushbuttons
- Variable colors
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR