WCS2-MH1 WCS Aluminum Profile System

Rail bracket with screwed connection

주요 혜택 한눈에 보기

  • Profile rail simply snap-on
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-MH1 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
MaterialPolyamide (PA6-GF30)
Mass20 g
일반 참고 사항