WCS2-GT09-P1 WCS2 Guide Trolley

Guide trolley for WCS aluminum profile system

주요 혜택 한눈에 보기

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • With prefitted mounting plate for reading head
  • Cleaning brushes can be applied
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-GT09-P1 기술 데이터

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Plastic rollers
Mass1000 g
일반 참고 사항