K-500R0%1 Measuring Resistor

Measuring resistor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-500R0%1 기술 데이터

Measuring resistor500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
일반 참고 사항