UPR-E End CapPower Rail® Accessory

End cap for Universal Power Rail UPR-**-*

주요 혜택 한눈에 보기

  • Termination of DIN mounting rail
  • Suitable for Power Rail UPR-**-*
  • Suitable for profile rail K-DUCT
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

UPR-E 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 10 g
Dimensions17 x 37 x 24 mm (0.67 x 1.46 x 0.95 inch)
Height24 mm
Width37 mm
Length17 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit10 item(s)
일반 참고 사항