WCS2-FT1 WCS Aluminum Profile System

WCS aluminum profile system with guide trolley

주요 혜택 한눈에 보기

  • Convertible to 70 mm code rail
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-FT1 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 1040 g
Dimensions(W x H x D) : 113 mm x 87 mm x 115 mm
일반 참고 사항