국가 선택
VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L ASi Input/Output Module
G16 compact module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- Compact design
- Connections via round connector
- AS-Interface connection via M12 metal threaded insert with SPEEDCON
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Supply for inputs from AS-Interface
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload with LED per channel
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH