국가 선택
LB8108* Com Unit
Com unit for PROFIBUS DP/DP-V3
주요 혜택 한눈에 보기
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via PROFIBUS DP
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via PROFIBUS DP V1 or service bus
- Configuration via FDT 1.2 DTM
- Time stamp using module LB1007
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE