국가 선택
VAA-2E1A-PM-S AS-Interface EMERGENCY STOP button
AS-Interface EMERGENCY STOP button
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel, compelled connected
- Overload-protected in accordance with IEC 60947-5-5
- Integrated illumination in the actuator
- TÜV-approval for system components is available
- Biased actuator for self-monitoring
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH