V16-W Cable Socket

Cable socket, field-attachable, Rd 24, 6-pin and PE

주요 혜택 한눈에 보기

  • Gold plated contacts
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V16-W 기술 데이터

Number of pins6 + PE
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1Rd 24
Operating voltageUBmax. 250 V
Operating currentIBmax. 10 A
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection1 x socket, Rd 24 x 1/8"
screw terminals for max. 1.5 mm2
PG9 cable gland
Material
ContactsCuSn / Au
BodyPBT
Cable
Sheath diameter6 ... 8 mm
Mass42 g
Life span> 500 connections
일반 참고 사항