WCS2-PS1-C WCS2 Profile Rail

WCS2 profile rail, coated

주요 혜택 한눈에 보기

  • Powder coated
  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
  • Required, if guide trolleys are used

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-PS1-C 기술 데이터

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL1000 mm ... 5000 mm
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialAluminum , powder coated
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass1000 g / m
Coatingpowder coated , 100 µm
일반 참고 사항