WCS3-FT1 WCS3 Aluminum Profile System

Fitting tool for WCS3 aluminum profile system

주요 혜택 한눈에 보기

  • Fitting tool for speedy and safe installation of the code rail in the aluminum profile
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-FT1 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 900 g
Dimensions(W x H x D) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
일반 참고 사항