WCS3-MH2 WCS3 Aluminum Profile System

WCS3 holder for C profile

주요 혜택 한눈에 보기

  • Profile rail simply snap-on
  • UV resistant
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-MH2 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Mass20 g
Dimensions
Height13 mm
Width32 mm
Length30 mm
일반 참고 사항