WCS-MB1 WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for bolt connection, straight section

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Supplied with M6 mounting screws
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB1 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass125 g (without fastening screws)
Dimensions
Height26 mm
Width38 mm
Length90 mm
일반 참고 사항