UPR-I Insulation SpacerPower Rail® Accessory

Insulation spacer for Universal Power Rail UPR-**-*

주요 혜택 한눈에 보기

  • Electrical insulation of segmented Power Rail inserts
  • Suitable for Power Rail UPR-**-*
  • Suitable for profile rail K-DUCT
  • Packaging unit: 10 pieces
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UPR-I 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 20 g
Dimensions4 x 57 x 60 mm (0.16 x 2.24 x 2.36 inch)
Height60 mm
Width57 mm
Length4 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit10 pieces
일반 참고 사항