국가 선택
V1-GY-1,2M-PUR-TAP Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M12 socket straight, A-coded, 4-pin, PUR 2x single cores
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP54
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-GY-1,2M-PUR-TAP 기술 데이터
| Customization | core ends with terminal lug | |||||||||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 300 V DC |
| Operating current | IB | max. 4 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
| Ambient temperature | |||||||||||
| |||||||||||
| Pollution degree | 3 | ||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP54 | ||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 42.29 g | ||||||||||||||||||||||
| Halogen-free | yes | ||||||||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.