국가 선택
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
주요 혜택 한눈에 보기
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- Supply of the inputs and the outputs from AS-Interface
- Function display for bus, inputs and outputs
- Connection via removable screw terminals
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR