국가 선택
HD2-DM-A.RO Advanced Diagnostic ModuleFieldConnex® Fieldbus
Advanced diagnostic module with relay output for fieldbus power hub physical layer diagnostics
주요 혜택 한눈에 보기
- Diagnostics for fieldbus physical layer and power supply
- Plug-in Module for the FieldConnex Power Hub
- Plug and play - no engineering required
- For online monitoring
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- System state and fault indication via LEDs
- Alarm limits configurable via DIP switches
- Fault indication transmission by voltage free contact
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE