국가 선택
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR ASi Safety Module
KE3 control cabinet module, 4 inputs, 1 control-safe relay output
주요 혜택 한눈에 보기
- Safety output module with diagnostic node
- Safe relay output with galvanically isolated contact sets
- Assigns a complete address for the safe output and one A/B address for the inputs
- 4 inputs can be used either for diagnostics and EDM or as standard inputs
- Applications up to category 4/PL e/SIL 3
- Several safe output modules can be grouped into one enabling circuit
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR