국가 선택
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-5M Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, AC/DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Operating voltage AC / DC
- Highly visible LED
- Relay output, 1 potential free alternator
- Compact and stable housing
- Protection class II
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH