국가 선택
VBA-4E3A-G4-ZE/E2 ASi Input/Output Module
G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 3 electronic outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP65
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EEMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- LED indicator for overload on sensor supply
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH