국가 선택
VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 ASi Safety Switch
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoring
주요 혜택 한눈에 보기
- Applications up to PLd
- 40 mm narrow construction, fixture dimensions compatible with all safety switches
- Rotating metal head
- Integrated guard locking up to 2500 N
- M12 plug connection
- Highly visible 4-way LED display
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR