KF-CP Coding Pin

Red coding pins, packaging unit: 20 x 6

주요 혜택 한눈에 보기

  • Coding of K-System terminal blocks
  • Coding of LB/FB-System front sockets
  • Packaging unit: 20 x 6 coding pins
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

KF-CP 기술 데이터

Materialinsulating material
Colorred
Massapprox. 1 g per coding pin
Dimensions0.5 x 2 x 8 mm (0.02 x 0.08 x 0.3 inch)
Packing unit120 item(s) (20 x 6 items)
일반 참고 사항