KC-ST-5GN Terminal Block

Terminal block for KC modules, 2-pin screw terminal, green

주요 혜택 한눈에 보기

  • 2-pin screw terminal
  • For KC modules of K-System
  • Packaging unit: 5 pieces green
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

KC-ST-5GN 기술 데이터

Number of pins2
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorgreen
Massapprox. 4 g
Dimensions10.1 x 15.5 x 18.2 mm (0.4 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
일반 참고 사항