국가 선택
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD ASi Buzzer Element
AS-Interface buzzer element with acknowledgment
주요 혜택 한눈에 보기
- Good all-round visibility
- Shrill, continuous tone, with 80 dB
- Long service liefe due to long-lasting LEDs
- Simple connection via screw terminal
- splash and dust resistant
- Degree of protection: IP 65
- Acknowledge/silence the audible signal by lightly pressing the frontal area
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR