국가 선택
V1-WV4A-30M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled stainless steel 1.4404, A-coded, 4-pin, PUR cable grey
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Screw connection stainless steel
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR