국가 선택
KFD2-ER-2.W.LB Conductive Switch Amplifier
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL