1/2" NPT-V93-G-S-.3M Panel Plug

Panel plug, 7/8 inch UN / 1/2 inch NPT, 3-pin

Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V93-G-S-.3M 기술 데이터

Number of pins3
Construction typestraight
Connection 1Male connector
Threading 17/8"
Operating voltageUBmax 600 V AC/DC
Operating currentIB13 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Connection7/8"-16 UN connector
Materialclear anodized aluminum
Contactsgold plated copper alloy
Cable
Cores3 x 1.5 mm2
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
일반 참고 사항