ICZ-AIDA1-V45 Connector

Plug connector for RJ-45

PROFINET interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45 기술 데이터

Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Nominal voltage50 V
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5 mm … 8 mm
Core diameter0.13 mm² … 0.32 mm² (solid)
0.14 mm² … 0.36 mm² (stranded)
26 … 22 AWG (solid/stranded)
Mass68 g
일반 참고 사항