국가 선택
V1S-G-0,15M-PUR-ABG-SUBD Adapter Cable
Adapter cable M12 plug straight A-coded 4-pin to Sub-D-plug straight 9-pin, PUR cable grey, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP20
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1S-G-0,15M-PUR-ABG-SUBD 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 36 V DC |
| Operating current | IB | max. 1.5 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 Connector Sub-D : IEC 807-2 | |
| Halogen-free | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 | |
| Lead-free | RoHS directive 2011/65/EU |
| Ambient temperature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||||||||
| Connector 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 67.42 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen-free | yes | |||||||||||||
| Lead-free | yes | |||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable marking sleeve | 1x PUR transparent , fixed to cable |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.