국가 선택
V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 4-pin to M12 plug angled B-coded 5-pin, PUR cable grey, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Compatible with PROFIBUS
- Pins 2 and 4 are crossed
- Degree of protection IP67
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR