국가 선택
SPJB-**-AL*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, aluminum enclosure solution for field installation
주요 혜택 한눈에 보기
- Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
- Anodized aluminum, IP67
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- Packaged solution
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Class I, Division 2
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE