국가 선택
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
주요 혜택 한눈에 보기
- Background suppression sensor for roller conveyors
- For installation between the rollers on a roller conveyor
- Very small black-white difference
- Adjustable detection range
- Can be connected in series
- ON/Off delay adjustable
- 3 in 1: Sensor, pneumatic valve and integrated control logic
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT