9416 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket

주요 혜택 한눈에 보기

  • Socket
  • Straight
  • 12-pin
  • Right-rotating
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9416 기술 데이터

Number of pins12-pin right-rotating
Construction typestraight
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M23
Pollution degree3
Connection typeSolder connection
Core cross section0.08 ... 1 mm2
Cable diameter3 ... 10.5 mm
Degree of protectionIP67
Mass76 g
Mating cycles50
일반 참고 사항