WCS-MB2-C WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for C profile, straight section

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Installation in C profile rail 30 mm x 32 mm
  • Powder coated
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB2-C 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated , powder coated
Mass125 g (without fastening screws)
일반 참고 사항