국가 선택
KLD2-FBPS-1.12.220 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply with low voltage for compact plants also in island mode
주요 혜택 한눈에 보기
- Output: 12 ... 13 V/220 mA
- For battery or solar-powered applications
- For demanding environmental conditions
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Fixed, high-availability terminator
- Low heat dissipation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE