국가 선택
판매 종료
CBX800-KIT-B17 Connector box
Connection module for RS-232 and RS-485 enabled devices
주요 혜택 한눈에 보기
- PROFINET interface
- Easy scanner connection by means of clamp terminals












참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
CBX800-KIT-B17 기술 데이터
| Display elements | 8 LEDs (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST) |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC PELV |
| Current consumption | max. 2.5 A | |
| Power consumption | P0 | max. 3 W |
| Physical | Ethernet | |
| Protocol | PROFINET IO | |
| Transfer rate | 100 MBit/s |
| Directive conformity | 89/336 EWG | |||||||||||||
| Standard conformity | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ambient temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 90 % , non-condensing | |
| Shock resistance | 30G ; 11 ms ; 3 impacts on each axis | |
| Vibration resistance | 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | 25-pin Sub-D socket for Barcode scanner , M16 cable gland for system connection (5x) , RJ-45 socket, 8-pin | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 780 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.