국가 선택
INY030D-F99-B16-V15 Inclination Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CANopen interface
- Measuring range -15° ... +15°
- Increased noise immunity 100 V/m
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR