국가 선택
VBA-4E4A-G12-XEL ASi Input/Output Module
G12 flat module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- One-piece housing with stainless steel base
- Installation without tools
- Metal threaded inserts with SPEEDCON technology
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring, configurable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- DIN rail mounting
- Sensor supply powered by AUX
- Input and output connection on each M12 connector
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR