ICZ-TR-V1-110R Terminal Resistor

Terminal resistor for CC-Link

주요 혜택 한눈에 보기

  • For CC-Link dedicated cable
  • Immunity to vibration
  • M12 round connection for BUS (A-coded)
Product Compliance: Europe – CE
CC-Link® interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-TR-V1-110R 기술 데이터

Number of pins4
Rated voltageUr24 V
Rated currentIr20 mA at 40 °C
ResistorR = 110 Ω
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
Connection4-pin M12 connector, for CC-Link
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
Dimensions
Height
Length47.3 mm
Diameter14.8 mm
일반 참고 사항